The store will not work correctly when cookies are disabled.
EH-6B-5T5-20
表面安装铰链, 50 mm 尺寸, 带螺纹螺母, 尼龙, 黑色
性能详述
| 材料 |
尼龙 |
| 表面处理 |
黑色表面处理 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 安装 |
内部螺纹 |
| 系列 |
50系列 |
| 长度 |
50.00 |
| 级别 |
EH – 表面固定铰链 |
EH 铰链设计和安装方式多样,提供了不同的外观、功能和防破坏等级。铰链包括多种不同的安装设计和材料选项,以适应不同的机柜配置和功能需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.