The store will not work correctly when cookies are disabled.
EA-C3-100
感应读卡器, MIFARE® Classic, MIFARE® Plus, MIFARE® DESFire, 白色
性能详述
| 颜色/外形 |
白色 |
| 级别 |
SC – 独立式电子锁定系统 |
索斯科SC 独立式电子锁定系统,集合门禁控制装置、电子锁、外置电源解锁以及电源于一体,为各种应用提供完整的电子锁功能,方便了机械锁到电子锁的改装工作。其时尚外型以及便于安装的机构设计充分体现了人体工程学元素。SC 独立式电子锁定系统采用电池操作,并提供键盘或 RFID射频识别配置供客户选购。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.