The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| 材料 |
Nylon / TPV |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 安装孔 |
M4 / #8 Thru |
| 安装 |
Bolt |
| 电压 |
9 VDC |
| 连接器 |
非密封连接器 |
| 长度 |
94.00 |
| 级别 |
EA – 接线盒 |
索斯科提供其他各种电子组件和配件来简化索斯科电子门禁解决方案 (EAS) 与现有安全系统和基础设施之间的布线和连接。即插即用安装有助于远程门禁控制和监控,可用于表明遵守了法规要求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.