E6-71-420S-24
恒定扭距 铰链, 对称, 向前扭矩 2.26 N-m, 反向扭矩 2.26 N-m, 大型, 316 不锈钢, 钝化处理
| 材料 | 316 不锈钢 |
|---|---|
| 表面处理 | 钝化处理 |
| 颜色/外形 | 光亮 |
| 向前扭矩 (Nm) | 2.26 |
| 反向扭矩 | 2.26 |
| 进入限制 | 无限制 |
| 扭矩类型 | 对称 |
| 安装类型 | 螺钉安装 |
| 安装 | 铆钉 |
| 系列 | 400系列 |
| 尺寸系列 | 大型 |
| 级别 | E6 / ST - 恒定扭距式定位铰链 |
索斯科恒定扭矩定位控制铰链产品线可在整个运动范围提供衡定的阻力,使用户能够轻松固定门板、屏幕以及其他固定组件,并使其稳妥地保持在任何需要的角度 - 无论是全开、全闭还是其间的任何位置。这款铰链有各种尺寸、材料和扭矩范围可供选择,以满足各行各业的应用需求。