The store will not work correctly when cookies are disabled.
E6-10-220RC-50
可调扭矩位置控制铰链, 中型, 粉末涂层, 黑
性能详述
| 材料 |
铝合金 |
| 表面处理 |
涂料 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 向前扭矩 (Nm) |
1.36 |
| 反向扭矩 |
2.26 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 安装类型 |
前部安装 |
| 安装 |
铆钉 |
| 系列 |
恒定扭距 |
| 尺寸系列 |
中型 |
| 级别 |
E6 / ST - 恒定扭距式定位铰链 |
索斯科恒定扭矩定位控制铰链产品线可在整个运动范围提供衡定的阻力,使用户能够轻松固定门板、屏幕以及其他固定组件,并使其稳妥地保持在任何需要的角度 - 无论是全开、全闭还是其间的任何位置。这款铰链有各种尺寸、材料和扭矩范围可供选择,以满足各行各业的应用需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.