The store will not work correctly when cookies are disabled.
DM-10-10216-10
Monosert & Duosert Inserts, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 安装类型 |
前部安装 |
| 安装孔 |
M6 螺纹 |
| 安装 |
螺钉安装 |
| 级别 |
DM - Monosert & Duosert Inserts |
使用索斯科的 MonoSert 和 DuoSert DM 镶嵌件可实现简便的前面固定安装、坚实的连接以及薄面板机架安装和机柜安装之间的互换。它们非常适合 IT 类机架,安装成本比锁紧螺帽低,并且它们在现场重新配置上的灵活性更强。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
7331
|
2026-11-04
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
4540
|
2026-10-26
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
392
|
2026-10-22
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
12
|
2026-11-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|