The store will not work correctly when cookies are disabled.
显示屏支臂
索斯科显示屏支臂可实现直观且符合人体工学的显示屏定位。从简单的倾斜设备到支臂,它们提供了多种选择,从而可沿多个轴轻松操纵显示屏。索斯科显示屏支臂具有独特的功能,可保持在用户确定的位置,而无需锁定夹或杠杆。
主要好处
-
直观且符合人体工学的显示屏或触摸屏定位
-
无需维护或保养
-
无需夹子或杠杆来锁定/解锁
-
适用于静态和动态应用
-
抓住并移动、释放即可保持位置
显示全部 显示屏支臂
选择以下产品以了解更多信息,或使用过滤器来缩小选择范围
零件编号搜索
- 使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号
人们经常通过以下方式进行搜索:
安装类型
桌面安装, 后面固定, 带或不带导线接口
删除此商品
你在查看 显示屏支臂
过滤器
现在购物
-
屏幕运动
倾斜和旋转
删除此商品
-
安装类型
桌面安装, 后面固定, 带或不带导线接口
删除此商品
-
级别
AV – 双向延伸定位支臂 (D 系列)
删除此商品
过滤器
9bd7e456d53c536f1652388b19ce5974ad33ee2326ac410ce40cdffc65727184
3.133.100.195
please type in at least 2 letters...