The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
铬镀 |
| 锁头款式 |
翼型 |
| 系列 |
弹簧助拔 |
| 螺栓直径 |
6 mm |
| 螺栓长度(L) |
11.00 |
| 长度 |
11.00 |
| 壳体表面处理 |
黑色 |
| 钉杆直径 |
6 mm |
| 类型 |
线缆类别3 |
| 级别 |
D3 - DZUS® Panex® 1/4转紧固件 |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.