D3-339-301-130

DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件, 钢, 浸锌涂层

要求报价
性能详述
材料
表面处理 浸锌涂层
OP厚度 3.20
最大外面板厚度 5.50
搭扣款式 夹紧型
级别 D3 - DZUS® Panex® 1/4转紧固件
仅作参考 – 请使用 D8 产品类别

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。