D3-314-716-170

Latch

要求报价
性能详述
材料
表面处理 铬镀
锁头款式 2 号十字头型
螺栓直径 4 mm
螺栓长度(L) 16.00
长度 16.00
钉杆直径 4 mm
类型 线缆类别3
级别 D3 - DZUS® Panex® 1/4转紧固件
仅作参考 – 请使用 D8 产品类别

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。