The store will not work correctly when cookies are disabled.
CA-50-102-50
平衡铰链, 不对称, 铆钉, 17.700 nm, 钢, 粉末涂层, 黑
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 安装 |
铆钉 |
| 最大抬升助力 |
17.70 |
| 平衡型 |
是 |
| 级别 |
CA - 平衡铰链 |
CA 平衡铰链,以极小的作用力,将沉重的盖面抬起,并将其持续稳固地固定于任何位置。CA 平衡铰链采用外部安装方式增加储物柜内的空间,而无需额外支撑部件。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
4
|
2026-07-08
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|