The store will not work correctly when cookies are disabled.
C3-805-P
按压式门锁,铆钉/螺钉(通孔)安装,25N,塑料,黑色,每包1个
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 安装 |
铆钉 |
| 微开关 |
无开关 |
| 拉起 |
22.24 |
| 级别 |
C3 - 抓取式搭扣门锁 |
要获得额外的门关闭力,可用此类小巧门锁内部的带弹簧锁舌,其可能实现上偏心闭锁。内置上拉式提供了压力来防止门与门框松开或碰撞。内置微开关提供了额外的功能。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
297
|
2026-10-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
56
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
11
|
2026-11-16
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1
|
2026-11-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|