The store will not work correctly when cookies are disabled.
C3-12-03
C3-抓取式搭扣门锁, 塑料, 黑色, 铆钉
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 安装 |
铆钉 |
| 微开关 |
无开关 |
| 级别 |
C3 - 抓取式搭扣门锁 |
要获得额外的门关闭力,可用此类小巧门锁内部的带弹簧锁舌,其可能实现上偏心闭锁。内置上拉式提供了压力来防止门与门框松开或碰撞。内置微开关提供了额外的功能。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。