| 最大载荷 | 7.00 |
|---|---|
| 材料 | 铝合金 |
| 表面处理 | 粉末涂层 |
| 颜色/外形 | 黑色 |
| 屏幕运动 | 倾斜和旋转 |
| 安装类型 | 轨道安装 |
| 系列 | AV-D40 |
| 倾斜扭矩 – 向前 (Nm) | 6.00 |
| 倾斜扭矩 – 反向 (Nm) | 8.60 |
| 长度 | 650.00 |
| 级别 | AV – 双向延伸定位支臂 (D 系列) |
索斯科的双向延伸定位支臂 (D 系列)融入定位技术,可让定位支臂在需要稳固解决方案的应用中高效工作。恒定扭矩且灵活地定位, 实现倾斜、旋转和摇摆调节功能。此外,定位支臂可抵御触点力度、震动和重载等情况。
| 最大载荷 | 7.00 |
|---|---|
| 材料 | 铝合金 |
| 表面处理 | 粉末涂层 |
| 颜色/外形 | 黑色 |
| 屏幕运动 | 倾斜和旋转 |
| 安装类型 | 轨道安装 |
| 系列 | AV-D40 |
| 倾斜扭矩 – 向前 (Nm) | 6.00 |
| 倾斜扭矩 – 反向 (Nm) | 8.60 |
| 长度 | 650.00 |
| 级别 | AV – 双向延伸定位支臂 (D 系列) |
索斯科的双向延伸定位支臂 (D 系列)融入定位技术,可让定位支臂在需要稳固解决方案的应用中高效工作。恒定扭矩且灵活地定位, 实现倾斜、旋转和摇摆调节功能。此外,定位支臂可抵御触点力度、震动和重载等情况。