AV-D40-65D172-50

Latch

要求报价
性能详述
最大载荷 14.00
材料 铝合金
表面处理 粉末涂层
颜色/外形 黑色
屏幕运动 倾斜和旋转
安装类型 轨道安装
系列 AV-D40
倾斜扭矩 – 向前 (Nm) 2.26
倾斜扭矩 – 反向 (Nm) 15.40
长度 650.00
级别 AV – 双向延伸定位支臂 (D 系列)

索斯科的双向延伸定位支臂 (D 系列)融入定位技术,可让定位支臂在需要稳固解决方案的应用中高效工作。恒定扭矩且灵活地定位, 实现倾斜、旋转和摇摆调节功能。此外,定位支臂可抵御触点力度、震动和重载等情况。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。