The store will not work correctly when cookies are disabled.
AV-D40-50D144-50
双向延伸显示器支架 (D 系列), 铝合金 粉末涂层, 黑
性能详述
| 最大载荷 |
18.00 |
| 材料 |
铝合金 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 钥匙锁种类 |
不带钥匙锁定 |
| 屏幕运动 |
倾斜和旋转 |
| 安装类型 |
壁挂式安装, 前面固定 |
| 系列 |
AV-D40 |
| 倾斜扭矩 – 向前 (Nm) |
7.00 |
| 倾斜扭矩 – 反向 (Nm) |
23.10 |
| 长度 |
500.00 |
| 级别 |
AV – 双向延伸定位支臂 (D 系列) |
索斯科的双向延伸定位支臂 (D 系列)融入定位技术,可让定位支臂在需要稳固解决方案的应用中高效工作。恒定扭矩且灵活地定位, 实现倾斜、旋转和摇摆调节功能。此外,定位支臂可抵御触点力度、震动和重载等情况。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.