The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| 最大载荷 |
7.00 |
| 材料 |
铝合金 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 钥匙锁种类 |
不带钥匙锁定 |
| 屏幕运动 |
倾斜和旋转, 单摆臂 |
| 安装类型 |
杆式安装 |
| 系列 |
AV-D32 |
| 级别 |
AV倾斜,旋转和摇摆式屏幕支臂(A系列) |
| 安装模式 |
带VESA安装板 |
索斯科的倾斜、旋转和摇摆式屏幕支臂 (A系列)提供完整的定位技术,在稳定性要求极高的应用环境下确保支臂性能可靠有效,可抵抗较大的触摸力度,震动和重载荷。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.