AV-D32-10K142-50

Latch

要求报价
性能详述
最大载荷 10.00
材料 铝合金
颜色/外形 黑色
屏幕运动 倾斜和旋转
安装类型 壁挂式安装, 前面固定
系列 AV-D32
级别 AV - 倾斜,旋转式屏幕支臂(K系列)
安装模式 带VESA安装板

索斯科的倾斜及旋转式屏幕支臂(K系列)的倾斜和旋转功能,只需轻轻一推,即可调整屏幕角度。K系列操作稳定可靠,加上精确的定位,防止支点滑动而减去经常调节的需要。产品使用寿命亦经过验证能确保其持久耐用。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。