| 最大载荷 | 7.00 |
|---|---|
| 材料 | 铝合金 |
| 表面处理 | 粉末涂层 |
| 颜色/外形 | 黑色 |
| 屏幕运动 | 倾斜和旋转 |
| 安装类型 | 壁挂式安装, 后面固定 |
| 系列 | AV-D32 |
| 倾斜扭矩 – 向前 (Nm) | 6.00 |
| 倾斜扭矩 – 反向 (Nm) | 8.60 |
| 级别 | AV - 倾斜,旋转式屏幕支臂(K系列) |
索斯科的倾斜及旋转式屏幕支臂(K系列)的倾斜和旋转功能,只需轻轻一推,即可调整屏幕角度。K系列操作稳定可靠,加上精确的定位,防止支点滑动而减去经常调节的需要。产品使用寿命亦经过验证能确保其持久耐用。
| 最大载荷 | 7.00 |
|---|---|
| 材料 | 铝合金 |
| 表面处理 | 粉末涂层 |
| 颜色/外形 | 黑色 |
| 屏幕运动 | 倾斜和旋转 |
| 安装类型 | 壁挂式安装, 后面固定 |
| 系列 | AV-D32 |
| 倾斜扭矩 – 向前 (Nm) | 6.00 |
| 倾斜扭矩 – 反向 (Nm) | 8.60 |
| 级别 | AV - 倾斜,旋转式屏幕支臂(K系列) |
索斯科的倾斜及旋转式屏幕支臂(K系列)的倾斜和旋转功能,只需轻轻一推,即可调整屏幕角度。K系列操作稳定可靠,加上精确的定位,防止支点滑动而减去经常调节的需要。产品使用寿命亦经过验证能确保其持久耐用。