AV-D30-7K101-50

倾斜,旋转式显示器支架(K系列), 铝合金 粉末涂层, 黑

要求报价
性能详述
最大载荷 7.00
材料 铝合金
表面处理 粉末涂层
颜色/外形 黑色
屏幕运动 倾斜和旋转
安装类型 壁挂式安装, 后面固定
系列 AV-D30
倾斜扭矩 – 向前 (Nm) 1.13
倾斜扭矩 – 反向 (Nm) 7.90
级别 AV - 倾斜,旋转式屏幕支臂(K系列)

索斯科的倾斜及旋转式屏幕支臂(K系列)的倾斜和旋转功能,只需轻轻一推,即可调整屏幕角度。K系列操作稳定可靠,加上精确的定位,防止支点滑动而减去经常调节的需要。产品使用寿命亦经过验证能确保其持久耐用。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。