| 最大载荷 | 7.00 |
|---|---|
| 材料 | 铝合金 |
| 表面处理 | 粉末涂层 |
| 颜色/外形 | 白色 |
| 钥匙锁种类 | 不带钥匙锁定 |
| 屏幕运动 | 倾斜和旋转, 单摆臂 |
| 安装类型 | 壁挂式安装, 前面固定 |
| 系列 | AV-D30 |
| 倾斜扭矩 – 向前 (Nm) | 6.00 |
| 倾斜扭矩 – 反向 (Nm) | 8.60 |
| 长度 | 350.00 |
| 级别 | AV倾斜,旋转和摇摆式屏幕支臂(A系列) |
索斯科的倾斜、旋转和摇摆式屏幕支臂 (A系列)提供完整的定位技术,在稳定性要求极高的应用环境下确保支臂性能可靠有效,可抵抗较大的触摸力度,震动和重载荷。
| 最大载荷 | 7.00 |
|---|---|
| 材料 | 铝合金 |
| 表面处理 | 粉末涂层 |
| 颜色/外形 | 白色 |
| 钥匙锁种类 | 不带钥匙锁定 |
| 屏幕运动 | 倾斜和旋转, 单摆臂 |
| 安装类型 | 壁挂式安装, 前面固定 |
| 系列 | AV-D30 |
| 倾斜扭矩 – 向前 (Nm) | 6.00 |
| 倾斜扭矩 – 反向 (Nm) | 8.60 |
| 长度 | 350.00 |
| 级别 | AV倾斜,旋转和摇摆式屏幕支臂(A系列) |
索斯科的倾斜、旋转和摇摆式屏幕支臂 (A系列)提供完整的定位技术,在稳定性要求极高的应用环境下确保支臂性能可靠有效,可抵抗较大的触摸力度,震动和重载荷。