The store will not work correctly when cookies are disabled.
AV-C20-K101-20
倾斜,旋转式显示器支架(K系列), 不锈钢, 黑
性能详述
| 最大载荷 |
3.00 |
| 材料 |
不锈钢, 尼龙加玻纤 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 屏幕运动 |
倾斜和旋转 |
| 倾斜扭矩 – 向前 (Nm) |
2.26 |
| 级别 |
AV - 倾斜,旋转式屏幕支臂(K系列) |
索斯科的倾斜及旋转式屏幕支臂(K系列)的倾斜和旋转功能,只需轻轻一推,即可调整屏幕角度。K系列操作稳定可靠,加上精确的定位,防止支点滑动而减去经常调节的需要。产品使用寿命亦经过验证能确保其持久耐用。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
54
|
2026-11-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
19
|
2026-10-16
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
10
|
2026-11-05
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
6
|
2026-11-04
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Shanghai Cico Industrial Co. Ltd
Shanghai China
|
1
|
2026-10-15
|
sales@sh-cico.com
86-021-54900086
|