AH-2E-2024A2-50

双折恒定扭距定位铰链

要求报价
性能详述
功能 定位
材料 铝合金
表面处理 粉末涂层
颜色/外形 黑色
向前扭矩 (Nm) 2.20
螺纹尺寸 第12或M5
安装类型 隐藏式安装
安装 螺钉安装
系列 双折式
尺寸系列 大型
级别 AH –双折恒定扭距定位铰链
索斯科的 AH 双折恒定扭距定位铰链系列采用摩擦技术,可以将桌子或面板固定在任意角度,并防止其掉落。AH 双折恒定扭距定位铰链具有埋入式安装设计,仅占用极小的应用空间,使桌板能�折叠存放。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。