The store will not work correctly when cookies are disabled.
AH-2E-1212A2-24
双折恒定扭距铰链, 1.0N⋅m 扭矩, 不锈钢, 光亮
性能详述
| 功能 |
定位 |
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
钝化处理 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 向前扭矩 (Nm) |
1.00 |
| 反向扭矩 |
1.00 |
| 扭矩类型 |
对称 |
| 安装 |
螺钉安装 |
| 系列 |
双折式 |
| 尺寸系列 |
中型 |
| 级别 |
AH –双折恒定扭距定位铰链 |
索斯科的 AH 双折恒定扭距定位铰链系列采用摩擦技术,可以将桌子或面板固定在任意角度,并防止其掉落。AH 双折恒定扭距定位铰链具有埋入式安装设计,仅占用极小的应用空间,使桌板能�折叠存放。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.