The store will not work correctly when cookies are disabled.
AC-EM-100-5011
电子驱动器, 非密封连接器, 单独包装, Push Only
性能详述
| 进入限制 |
电子开启 |
| 密封 |
是 |
| 安装类型 |
螺钉安装 |
| 驱动器类型 |
伸展和释放 |
| 电压 |
5 V |
| 连接器 |
非密封连接器 |
| 包装 |
单独包装 |
| 合规规格 |
IP 55 |
| 微开关 |
无开关 |
| 级别 |
AC-EM – 电子驱动器 |
索斯科的电子驱动器简化了从机械门禁控制向电子门禁控制的升级。电子驱动器为索斯科 R4转动式门锁系列和其他机械门锁提供经济的电子驱动。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
8
|
2026-10-16
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|