AC-EM-100-1022

AC-EM 电子驱动器

要求报价
性能详述
进入限制 电子开启
密封 是
安装类型 螺钉安装
驱动器类型 伸展和释放
电压 12 V
连接器 无连接器
包装 单独包装
合规规格 IP 67
级别 AC-EM – 电子驱动器
索斯科的电子驱动器简化了从机械门禁控制向电子门禁控制的升级。电子驱动器为索斯科 R4转动式门锁系列和其他机械门锁提供经济的电子驱动。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。