The store will not work correctly when cookies are disabled.
AC-EM-050-5020
AC-EM – 电子驱动器, 无连接器, 单独包装, Push Only
性能详述
| 进入限制 |
电子开启 |
| 安装类型 |
螺钉安装 |
| 驱动器类型 |
伸展和释放 |
| 电压 |
5 V |
| 连接器 |
无连接器 |
| 包装 |
单独包装 |
| 微开关 |
无开关 |
| 级别 |
AC-EM – 电子驱动器 |
索斯科的电子驱动器简化了从机械门禁控制向电子门禁控制的升级。电子驱动器为索斯科 R4转动式门锁系列和其他机械门锁提供经济的电子驱动。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.