A5-F87-101-69

扁连杆多点锁定系统, 塑料

要求报价
性能详述
材料 塑料
表面处理 本色
驱动器类型 Cylinder Lock
锁定点 单点或三点
级别 A5 – 扁连杆多点锁定系统
A5扁连杆多点系统可提供更高的强度,从而能更好地通过单个操作点控制多个锁定点。在机柜中安装妥当后,在门板极边处新增的锁定点提高了安全性和强度,消除了撬点、挠曲和声响。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。