The store will not work correctly when cookies are disabled.
A5-F52-LLLLA-21-77
扁连杆多点锁定系统, 钢, 锌合金
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
锌合金 |
| 接头类型 |
适用于92门锁 |
| 拉杆类型 |
带滚轮端的偏置板 |
| 合规规格 |
GR 487 |
| 级别 |
A5 – 扁连杆多点锁定系统 |
A5扁连杆多点系统可提供更高的强度,从而能更好地通过单个操作点控制多个锁定点。在机柜中安装妥当后,在门板极边处新增的锁定点提高了安全性和强度,消除了撬点、挠曲和声响。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.