A5-90-905-77

多点驱动器板组件, A型, 镀

要求报价
性能详述
材料 钢
表面处理 镀锌, 铬酸盐加保护层
驱动器类型 Cylinder Lock
锁定点 单点或三点
级别 A5 - 固定拉杆式多点锁定系统
作为索斯科单点式门锁中简易经济型锁,其固定辊轴闭锁系统适应于您所需的原来抽屉设计或新设计。通过消除门上的探视孔、挠曲与碰撞,在较长门板边缘所新增加的闭锁点,给您带来额外的安全感和强度。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。