The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| 材料 |
铝合金 |
| 表面处理 |
本色 |
| 拉杆类型 |
H |
| 长度 |
914.00 |
| 级别 |
A5 - 固定拉杆式多点锁定系统 |
作为索斯科单点式门锁中简易经济型锁,其固定辊轴闭锁系统适应于您所需的原来抽屉设计或新设计。通过消除门上的探视孔、挠曲与碰撞,在较长门板边缘所新增加的闭锁点,给您带来额外的安全感和强度。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.