The store will not work correctly when cookies are disabled.
A3-90-625-12
滑动门锁, 袖珍, 1.4 mm 板面厚度, 6-6.5 mm 握, 塑料,
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 进入限制 |
无限制 |
| OP厚度 |
1.40 |
| 最大外面板厚度 |
1.60 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
6.30 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
6.50 |
| 表面 |
低平 |
| 尺寸系列 |
袖珍 |
| 级别 |
A3 - 滑动门锁 |
所有这些模压塑料滑动门锁安装成本低,容易安装和操作,多种尺寸可选,每把锁的间距都设计成不同以便满足个人设计的要求。所有锁都能在矩形孔内卡入式安装,只要轻轻一滑动便能打开。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.