The store will not work correctly when cookies are disabled.
A3-85-625-12
滑动门锁, 中型, 塑料, 黑色
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 材质等级 |
ABS |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
钥匙锁定 |
| OP厚度 |
1.30 |
| 最大外面板厚度 |
1.60 |
| 尺寸系列 |
中型 |
| 合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
| 级别 |
A3 - 滑动门锁 |
所有这些模压塑料滑动门锁安装成本低,容易安装和操作,多种尺寸可选,每把锁的间距都设计成不同以便满足个人设计的要求。所有锁都能在矩形孔内卡入式安装,只要轻轻一滑动便能打开。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
77
|
2026-09-14
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
30
|
2026-09-25
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
14
|
2026-09-28
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
|
10
|
2026-09-21
|
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
|
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
9
|
2026-09-11
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|