The store will not work correctly when cookies are disabled.
A3-80-525-12
滑动门锁, 中型, 塑料, 黑色
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 材质等级 |
ABS |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 尺寸系列 |
中型 |
| 合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
| 级别 |
A3 - 滑动门锁 |
所有这些模压塑料滑动门锁安装成本低,容易安装和操作,多种尺寸可选,每把锁的间距都设计成不同以便满足个人设计的要求。所有锁都能在矩形孔内卡入式安装,只要轻轻一滑动便能打开。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
2
|
2026-08-10
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|