The store will not work correctly when cookies are disabled.
A3-70-412-25
滑动门锁, 小型, 塑料, 黑色
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 材质等级 |
ABS |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
无限制 |
| OP厚度 |
0.90 |
| 最大外面板厚度 |
1.10 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
2.90 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
3.10 |
| 表面 |
标准 |
| 尺寸系列 |
小型 |
| 级别 |
A3 - 滑动门锁 |
所有这些模压塑料滑动门锁安装成本低,容易安装和操作,多种尺寸可选,每把锁的间距都设计成不同以便满足个人设计的要求。所有锁都能在矩形孔内卡入式安装,只要轻轻一滑动便能打开。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
7626
|
2026-10-09
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
121
|
2026-10-08
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
100
|
2026-09-18
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
99
|
2026-09-11
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
|
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
|
50
|
2026-10-01
|
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
8
|
2026-10-10
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
2
|
2026-09-11
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|