The store will not work correctly when cookies are disabled.
A3-10-310-12
滑动门锁, 小型, 塑料, 黑色
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 材质等级 |
ABS |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
无限制 |
| OP厚度 |
0.68 |
| 最大外面板厚度 |
0.84 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
2.41 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
2.67 |
| 表面 |
标准 |
| 尺寸系列 |
小型 |
| 级别 |
A3 - 滑动门锁 |
所有这些模压塑料滑动门锁安装成本低,容易安装和操作,多种尺寸可选,每把锁的间距都设计成不同以便满足个人设计的要求。所有锁都能在矩形孔内卡入式安装,只要轻轻一滑动便能打开。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
722
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
94
|
2026-11-12
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
2
|
2026-11-16
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|