NY/CC - Nylatch电缆卡钉

索斯科的DZUS ® NY-CC 柱塞设计用于NY-WG 索环,共同提供一系列可重复使用的塑料進行推拉动作,如铆钉般的紧固件 ,头部样式和颜色可選。 组合的紧固件保留在可移动面板中,無需要单独的搭扣。
NY/CC - Nylatch电缆卡钉
  • 产生拉环并易于安装,只要轻推一下插棒。
  • 拉动插棒,放松电缆卡箍
  • 适用门板厚度 从.36mm (.014")至5.1mm (.201")
  • 多孔设计适合直径为6.4mm (.25") 至38.1mm (1.5") 的线圈、导管等
  • 盲孔安装完美之选

一系列柱塞与 NY 索环配合使用的垫圈。 选项包括尺寸、材料和面板厚度

提供黑色或白色尼龙 (UL94-HB) 或阻燃黑色聚酯 (UL94-V0)

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 NY/CC - Nylatch电缆卡钉

无法找到相似的产品。