The store will not work correctly when cookies are disabled.
58-26-314-24
拴式螺钉, 不锈钢, 经钝化的, 光亮
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 螺纹尺寸 |
10-32 |
| 系列 |
基本 |
| 级别 |
51/53/58 - 拴式螺钉 |
螺钉和防脱落螺钉提供具吸引力的表面处理和足够锁杆长度 以与门框上的螺纹搭扣相配套,且适合多种面板厚度。当螺纹完全脱离时,可以借助弹力助拔拔取螺钉,但有时候也不需要
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
|
780
|
2026-03-30
|
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
77
|
2026-03-12
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
75
|
2026-03-31
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
10
|
2026-03-30
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|