The store will not work correctly when cookies are disabled.
53-21-316-26
拴式螺钉, 不锈钢, 黑色有机表面处理, 黑
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
黑色有机表面处理 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 把手型 |
滚花 |
| 螺纹尺寸 |
1/4-20 |
| 锁头款式 |
无凹槽 |
| 安装 |
扩口式 |
| 系列 |
弹簧助拔 |
| 级别 |
51/53/58 - 拴式螺钉 |
螺钉和防脱落螺钉提供具吸引力的表面处理和足够锁杆长度 以与门框上的螺纹搭扣相配套,且适合多种面板厚度。当螺纹完全脱离时,可以借助弹力助拔拔取螺钉,但有时候也不需要
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.