The store will not work correctly when cookies are disabled.
52-SM-2411-K-R
拴式螺钉, 6-32, 表面贴装技术, TORX®/一字头组合, 滚花, 光亮
性能详述
| OP厚度 |
1.60 |
| 紧固螺钉突出部分 (mm) |
5.80 |
| 未紧固螺钉突出部分 (mm) |
0.70 |
| 级别 |
52 - 袖珍拴式螺钉 |
袖珍螺钉系列减小占用空间,非常适合用于空间有限的面板。同时也提供工具操作的螺钉头或滚花头当作手柄手动操作,满足各种不同的应用需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.