52-27-53-4-000

袖珍拴式螺钉, 钢, 黑

要求报价
性能详述
材料
颜色/外形 黑色
把手型 滚花
把手材料 塑料
螺纹尺寸 6-32
锁头款式 TORX®/一字头组合
安装 压入式
头凹槽大小 T15 TORX® /一字头组合
系列 袖珍型
OP厚度 0.90
紧固螺钉突出部分 (mm) 7.60
未紧固螺钉突出部分 (mm) 2.50
包装 散装包装
级别 52 - 袖珍拴式螺钉
袖珍螺钉系列减小占用空间,非常适合用于空间有限的面板。同时也提供工具操作的螺钉头或滚花头当作手柄手动操作,满足各种不同的应用需求。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。