The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 把手型 |
滚花 |
| 螺纹尺寸 |
4-40 |
| 锁头款式 |
十字/一字头组合 |
| 安装 |
压入式 |
| 头凹槽大小 |
2号十字头/一字头组合 |
| 系列 |
袖珍型 |
| OP厚度 |
0.90 |
| 紧固螺钉突出部分 (mm) |
5.30 |
| 未紧固螺钉突出部分 (mm) |
0.90 |
| 包装 |
散装包装 |
| 样品 |
提供样品 |
| 级别 |
52 - 袖珍拴式螺钉 |
袖珍螺钉系列减小占用空间,非常适合用于空间有限的面板。同时也提供工具操作的螺钉头或滚花头当作手柄手动操作,满足各种不同的应用需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
1116
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
713
|
2026-11-19
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
184
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
9
|
2026-11-19
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2026-11-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|