The store will not work correctly when cookies are disabled.
51-11-109-24
拴式螺钉, 不锈钢, 经钝化的, 光亮
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
钝化处理 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 把手型 |
滚花 |
| 螺纹尺寸 |
1/4-20 |
| 锁头款式 |
一字头凹槽 |
| 安装 |
扩口式 |
| 系列 |
标准 |
| 级别 |
51/53/58 - 拴式螺钉 |
螺钉和防脱落螺钉提供具吸引力的表面处理和足够锁杆长度 以与门框上的螺纹搭扣相配套,且适合多种面板厚度。当螺纹完全脱离时,可以借助弹力助拔拔取螺钉,但有时候也不需要
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
6
|
2026-03-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2026-03-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|