4D-P1-47F40-K059

拴式螺钉, M3 螺纹, 扩口式, Phillips 螺纹, 绿色滚花头

要求报价
性能详述
材料 钢
表面处理 本色
颜色/外形 绿色
级别 4D 栓式螺钉

此次推出 4D 栓式螺钉的目的是为客户和制造商提供更大的便利。新产品为客户保留了栓式螺钉的全部优势,例如符合人机工学原理的便捷操作、标记清晰的触点以及拆卸过程中不会产生微小碎片等等。 

此外,新产品和先前一样为制造商提供了大量的安装选件和头型,并有效简化了产品的安装过程。4D 栓式螺钉配有自对准把手,因此无需在安装后拆卸稳定孔塞。此外,由于公差更高,制造商可以一次安装多个压入式螺钉,而不必担心出现微小的高度差异。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。