4C-PS-M3-1B1-K014

Latch

要求报价
性能详述
材料
颜色/外形 绿色
把手材料 塑料
螺纹尺寸 M3 X 0.5
锁头款式 十字/一字头组合
安装 P.C.B.板
头凹槽大小 2号十字头/一字头组合
系列 颜色 - 大型
紧固螺钉突出部分 (mm) 3.80
未紧固螺钉突出部分 (mm) 1.50
包装 散装包装
法兰长度 1.80
级别 47/4C - 拴式螺钉
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。