4C-PS-06-2P0-W013

拴式螺钉, 钢 本色, 红色

要求报价
性能详述
材料
表面处理 本色
颜色/外形 红色
把手型 翼型
把手材料 塑料
螺纹尺寸 6-32
锁头款式 十字/一字头组合
安装 压入式
头凹槽大小 2号十字头/一字头组合
系列 颜色 - 大型
包装 散装包装
级别 47/4C - 拴式螺钉
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。