The store will not work correctly when cookies are disabled.
4C-PH-04-2F1-K008
拴式螺钉, 钢 本色, 蓝色
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
本色 |
| 颜色/外形 |
灰色 |
| 把手型 |
滚花 |
| 把手材料 |
塑料 |
| 螺纹尺寸 |
4-40 |
| 锁头款式 |
十字头凹槽 |
| 安装 |
扩口式 |
| 头凹槽大小 |
2 号十字头型 |
| 系列 |
颜色 - 大型 |
| OP厚度 |
0.80 |
| 最大外面板厚度 |
1.50 |
| 紧固螺钉突出部分 (mm) |
5.40 |
| 未紧固螺钉突出部分 (mm) |
2.50 |
| 包装 |
散装包装 |
| 级别 |
47/4C - 拴式螺钉 |
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
225
|
2026-03-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|