The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-93-301-20
拴式螺钉, 不锈钢, 光亮
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 把手型 |
滚花 |
| 把手材料 |
铝合金 |
| 螺纹尺寸 |
M4 X 0.7 |
| 锁头款式 |
一字头凹槽 |
| 安装 |
压入式 |
| 系列 |
手柄系列 |
| OP厚度 |
0.90 |
| 紧固螺钉突出部分 (mm) |
10.30 |
| 未紧固螺钉突出部分 (mm) |
5.40 |
| 级别 |
47/4C - 拴式螺钉 |
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
50
|
2026-03-31
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
32
|
2026-03-03
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
11
|
2026-03-16
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
|
7
|
2026-03-20
|
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|