47-92-232-10

拴式螺钉, 不锈钢, 光亮

要求报价
性能详述
材料 不锈钢
颜色/外形 光亮
把手型 滚花
把手材料 铝合金
螺纹尺寸 M3.5 X 0.6
锁头款式 十字头凹槽
安装 卡入型
头凹槽大小 2 号十字头型
系列 手柄系列
OP厚度 1.00
最大外面板厚度 1.60
紧固螺钉突出部分 (mm) 10.40
未紧固螺钉突出部分 (mm) 5.60
级别 47/4C - 拴式螺钉
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。