47-82-290-55

拴式螺钉, 钢 粉末涂层, 黑

要求报价
性能详述
材料
表面处理 粉末涂层
颜色/外形 黑色
把手型 平滑
把手材料 铝合金
螺纹尺寸 M3.5 X 0.6
锁头款式 十字/一字头组合
安装 浮动式
头凹槽大小 2号十字头/一字头组合
系列 手柄系列
最大外面板厚度 0.80
紧固螺钉突出部分 (mm) 10.40
未紧固螺钉突出部分 (mm) 5.60
包装 散装包装
级别 47/4C - 拴式螺钉
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。